FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Câble fibre optique
2313766

Câble en fibre optique PROFINET-PCF, duplex 200 µm/230 µm pour le câblage dans des installations et machines fixes, type B, gaine extérieure PVC, vendu au mètre sans connecteur

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câble d'installation universel pour le câblage dans des installations et machines fixes
Pour l'intérieur
Gaine extérieure en PVC
Fils uniques de 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistants
PROFINET type B
Résistant à l'ozone et aux UV