Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier
2202525

DEV-KIT BC 107,6 : contient 1 x boîtier BC 107,6 et blocs de jonction pour C.I. (MKDS), livrés en pièces détachées

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier conforme à la norme DIN 43880 de largeur utile 107,6 mm
Blocs de jonction pour C.I. en pas de 5 mm, avec section de conducteur jusqu’à 1,5 mm²
Platine à trame perforée en option pour le soudage de composants THT à la main
Raccordement les uns aux autres des modules de boîtiers séparés à l'aide du HBUS en option via un profilé