Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-B 6-I-CT-F - Élément de contact
1648160

Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B6, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373