CK2,5-ED-3,00BU AG - Contact à sertir
1663695

Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 3 mm2 ... 3 mm2, AWG 12...12 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles