Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-K 6/36-ESTC - Élément de contact
1636376

Élément de contact, nombre de pôles: 6+36+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 36, Mâle, Raccordement à sertir, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373