CK1,6-ED-0,75ST AU
-
Contact à sertir
1674914
Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18