HC-K 8/24-EBUC - Élément de contact
1636321

Élément de contact, nombre de pôles: 8+24+PE, taille: B10, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 24, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance / signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373