SH-8ESS48A8LB1
-
Connecteur de câble
1622006
M23, Connecteur de câble, série: SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm à commander séparément |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Application | Hybride |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm à commander séparément |
Protection contre les contacts accidentels | CEI 61984 et VDE 0623 |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Hybride |
Nombre de pôles | 13 |
Enfichable | 8+4+PE |
Hauteur d'installation | 2000 m |
Nombre Contact (Contacts de puissance) | 5 |
Diamètre Contact (Contacts de puissance) | 2 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de puissance) | 0,25 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de puissance) | 4 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 30 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V AC (Catégorie de surtension III/3) |
850 V DC (Catégorie de surtension II/3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Contacts de signalisation) | 8 |
Diamètre Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de signalisation) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de signalisation) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 50 V (Contact 1 ... 8) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Information pour le fonctionnement | Capacité maximale avec 5 x 4 mm² pour les connecteurs à câble et prolongateurs impossible. |
Version | Boîtier pour connecteur de câble |
Type de filetage | M23 |
Type | droit, long |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau du boîtier | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
Matériau du raccordement vissé | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP67 |
IP68 | |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 15 mm ... 18 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1622006 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRCDA |
Product key | ABRCDA |
GTIN | 4055626011806 |
Poids par pièce (emballage compris) | 135 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 117,352 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6b21ecba-bdd2-4326-8f8d-64cc83718bb0 |
Produits compatibles
-
SF-Z0068 - Bride de montage à quatre pans 1620927
-
SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique 1607456
-
SH-Z0077 - Cache de protection métallique 1627226
-
SH-Z2300 - Cache de protection métallique 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Cache de protection en plastique 1577207
-
ST-10KS010 - Contact à sertir 1618239
-
ST-10KS035 - Contact à sertir 1618464
-
SF-20KS021 - Contact à sertir 1621576
-
SF-20KS022 - Contact à sertir 1621577
-
SF-20KS023 - Contact à sertir 1621578
-
SF-Z0064 - Détrompage par couleur 1620585
-
SF-Z0065 - Détrompage par couleur 1620586
-
SF-Z0066 - Détrompage par couleur 1620587
Avantages
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2