SF-20KS022
-
Contact à sertir
1621577
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244461
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée