HC-BB32-I-CT-M - Élément de contact
1584732

Élément de contact, nombre de pôles: 32+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour un détrompage rapide avec profilé en plastique (réf. d'article 1410916, type CP-HC-S)
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373