CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir
1674817

Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles