Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACB-6/12-L-C SCO P - Boîtier répartiteur
1452835

Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site