TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique
1212315

Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage préréglé de 2,5 m et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du capot de raccordement

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tournevis dynamométrique TSD ...  SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...
L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications