Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connecteur RJ45
1421877

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Utilisation internationale possible grâce aux homologations EAC, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire