CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45
1419021

Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Exécution keystone uniquement utilisable avec un cadre IP20 ou une intégration directe sur la paroi du boîtier, Ethernet


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection sans outil spécial
Type compact
Conception robuste