HC-M-02-CT-F-HV-16 - Module à élément de contact
1417407

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 2900 V/5000 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Haute tension

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles