HC-M-20-CT-F - Module à élément de contact
1414373

Module à élément de contact, nombre de pôles: 20, contacts de puissance: 20, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles