Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-M-03/04-CT-M - Module à élément de contact
1414364

Module à élément de contact, nombre de pôles: 3+4, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 4, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles