HC-M-04-CT-F - Module à élément de contact
1414363

Module à élément de contact, nombre de pôles: 4, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles