CK4,0-ED-6,00BU AG - Contact à sertir
1663307

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles