HC-M-17-CT-M - Module à élément de contact
1414356

Module à élément de contact, nombre de pôles: 17, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 17, Mâle, Raccordement à sertir, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles