Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Répartiteur de puissance
1413929

Répartiteur de puissance, application : Alimentation électrique, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: T, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site