Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-STA-B10-SLWD-2SSM25-ELC-AL - Boîtier
1412836

Embase en saillie B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 54 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques