Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
CSA
Identifiant de lhomologation: 260458Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19 A | 20 - 12 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Élément de contact, nombre de pôles: 17+PE, taille: COM, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 17, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, Pour boîtiers plastiques uniquement
Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19 A | 20 - 12 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10,5 A | 22 - 14 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19,5 A | 22 - 14 |