HC-EVO-B16-HHFD-PLBK
-
Boîtier
1407643
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique, avec bride à baïonnette pour raccordement vissé EVO, B16, avec verrouillage transversal, hauteur 78 mm, sans raccordement vissé EVO
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Gamme de produits | HC-EVO-B |
Application | Standard |
Type | B16 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 78 mm |
Longueur | 93,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de verrouillage | Broche |
Instructions de montage | Le capôt passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO peut s'effectuer à la main ou à l'aide d'une clé à tube. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
Indice de protection (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Résistance aux chocs | IK09 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1407643 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APL |
Product key | AF7APL |
GTIN | 4046356777070 |
Poids par pièce (emballage compris) | 101,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 102,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,771 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe 1407672
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Capot de protection 1346544
-
US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Presse-étoupe 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Presse-étoupe 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Presse-étoupe 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptateur 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptateur 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptateur 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptateur 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptateur 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptateur 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414643
Avantages
Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2