Presse-étoupe - HC-B-G-M40-PLRBK
1407672

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Presse-étoupe avec fermeture à baïonnette
Nombre de conducteurs 1
Type de presse-étoupe M40
Blindé non

Dessin coté
Largeur 48,8 mm
Hauteur 81,5 mm
Profondeur 74,8 mm
Ouverture écrou-chapeau 36 mm

Coloris noir
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 / V2
Matériau du joint NBR (Joint torique)
NBR

Diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm
Couple de serrage écrou-chapeau 7,50 Nm

Caractéristiques mécaniques
Type de presse-étoupe M40

Conditions ambiantes
Indice de protection IP66
Indice de protection 12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Instructions de montage Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois

Référence 1407672
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BF7APL
Product key BF7APL
Page catalogue Page 604 (C-2-2019)
GTIN 4046356776400
Poids par pièce (emballage compris) 65,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 65,3 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: E255026

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles