SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1407327
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Applications ferroviaires |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau de surface de prise | PA 6.6 |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Normes / Spécifications | PA 6.6 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 5 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 10 m |
RADOX® noir blindé [28R] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | oui |
Type | RADOX® noir blindé [28R] |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,18 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 5x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,43 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,20 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | blanc 1, blanc 2, blanc 3, blanc 4, blanc 5 |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 40,1 Ω/km |
Tension nominale câble | 600 V AC (Fil-terre, U0) |
1000 V AC (Fil-terre, U) | |
≤ 720 V AC (fil-terre) | |
≤ 1200 V AC (Fil-terre, Um) | |
≤ 900 V DC (Fil-terre, V0) | |
≤ 1500 V DC (Fil-fil) | |
Tension d'essai | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 4 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 19 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 25 mm |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 120 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Désignation de la norme | Choc, vibration |
Normes/prescriptions | EN 50155 |
Référence | 1407327 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CDA |
Product key | AF1CDA |
GTIN | 4046356774437 |
Poids par pièce (emballage compris) | 717,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 700 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 67a9633f-3567-449d-acaa-bc1d0c57e2bd |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 5,213 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1412175
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
PATG HF 3/18 - Repères pour fils 1014059
-
PATG HF 3/23 - Repères pour fils 1014060
-
PATG HF 3/30 - Repères pour fils 1014061
-
PATG HF 4/18 - Repères pour fils 1014065
-
PATG HF 4/23 - Repères pour fils 1014066
-
PATG HF 4/30 - Repères pour fils 1014067
-
KMK HP (25X6) - Porte-repères pour câbles 0830720
-
KMK HP (29X8) - Porte-repères pour câbles 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Repère de câble 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Repère de câble 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Repère de câble 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Gaine thermorétractable 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Gaine thermorétractable 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Gaine thermorétractable 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Gaine thermorétractable 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Repérage des conducteur 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Repérage des conducteur 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Repérage des conducteur 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Repérage des conducteur 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Repère de câble 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Repère de câble 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Repère de câble 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Repère de câble 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Repère de câble 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Repère de câble 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Repère de câble 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Repère de câble 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Connecteur 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Connecteur 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connecteur 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Connecteur 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Connecteur 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Connecteur 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Connecteur 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Connecteur 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Connecteur 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Connecteur 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connecteur 1021816
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2