FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver
1334210

Transceiver SFP multimode pour la transmission de jusqu'à 1 Gbit/s sur 500 m, avec des longueurs d'ondes de 850 nm dans une plage de température industrielle

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Qualité maximale lors de la transmission des données
Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
Transmission fiable des données dans une plage de température étendue