Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC - Relais de sécurité
1301402

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières immatérielles jusqu'au SIL 2, catégorie 3, PL d, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation, US  = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la cat. 3/PL d selon EN ISO 13849-1, SIL 2 selon EN CEI 62061, SIL 2 selon CEI 61508
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
Commande à 1 ou 2 canaux
Activation surveillée manuelle et automatique