UT 2,5-HESI-EX (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
1277638

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles