Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD-M 3NM - Tournevis dynamométrique
1212225

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 1,2 à 3 Nm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les visseuses dynamométriques TSD-M... se règlent facilement selon le couple nécessaire de 1,2 Nm ... 3,0 Nm
Visseuse dynamométrique avec douille six pans à raccordement rapide
Visseuse dynamométrique à réglage très précis selon EN ISO 6789