AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - Embout
1208872

Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 16 mm, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grâce au diamètre élargi du collier isolant, ce type d'embout trouve son application spécialement dans le domaine des câbles AWG.
Ces embouts permettent un sertissage aisé de conducteurs munis d'une isolation supérieure.