PTV 4-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
1088739

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grâce à la position finale sécurisée des leviers de sectionnement, les états de commutation des blocs de jonction à couteau de sectionnement sont assurés sur le long terme et toujours clairement reconnaissables
Les circuits électriques s'ouvrent facilement avec un tournevis standard.
Câblage clair, grâce à l'introduction des conducteurs par le côté
Le type compact permet un câblage dans les espaces les plus réduits
Les blocs de jonction à raccordement Push-in se distinguent par les caractéristiques du système CLIPLINE complete
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.