HC-STA-B06-SHWSC-2SSM25-ELC-AL
-
Boîtier
1082575
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M. Capot haut pour espace de câblage très grand |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Application | Standard |
Type | B6 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Type de presse-étoupe | 2x M25 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 74,8 mm |
Longueur | 84 mm |
Diamètre de perçage | 5,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
V0 (Capot de protection) | |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Matériau du capot de protection | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 2x M25 |
Type de verrouillage | Étrier |
Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (pour vis de fixation M5 de l'embase en saillie) |
Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 (avec capot de protection fermé) |
IP67 (à l'état enfiché) | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1082575 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APB |
Product key | AF7APB |
GTIN | 4055626816142 |
Poids par pièce (emballage compris) | 328 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 328 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-STA-B06-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1412591
-
HC-B06-SP-CBK - Joint profilé 1411477
-
HC-B06-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407692
-
HC-STA-B06-DC-PL - Capot de protection 1421100
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2