Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-EE-2400-RS485 - Module radio
1081818

Émetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-485, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 500 m maximum (avec vue dégagée), utilisation internationale

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mise en réseau flexible des modules radio sous forme de connexion point à point, en étoile ou maillé
Exploitation parallèle de nombreux champs photovoltaïques grâce à des mécanismes de coexistence complets
Communication fiable et sans parasites même sur de grandes distances, grâce à la technologie Trusted Wireless
Mise en service intuitive grâce à un assistant logiciel convivial
Bande de fréquence 2,4 GHz hors licence
Version à prix très concurrentiel

Questions fréquemment posées


Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins


Voir les FAQ