Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
HC-COM-Q4/2-I-CT-M
-
Élément de contact
1079555
Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: COM, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour contacts à sertir CK4,0-ED..(circuit de puissance), CK1,6-ED... (circuit de commande) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-COM |
Application | Puissance / signal |
Type | COM |
Nombre de pôles | 6 |
Enfichable | 4+2+PE |
Numérotation des contacts | 1 - 4 (Contacts de puissance) |
11 - 12 (Contacts de commande) | |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts de commande | 2 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 26,3 mm |
Hauteur | 52,3 mm |
Longueur | 45,5 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 4 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de puissance) |
Raccordement à sertir (Contacts de commande) | |
Raccordement à sertir (Contact PE) | |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) | |
Section raccordable AWG | 16 ... 10 (Contacts de puissance) |
26 ... 14 (Contacts de commande) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (pour 1,5 ...2,5 mm²) |
9,6 mm (puissance 4 ... 6 mm²) | |
8 mm (Circuit de commande) | |
6 mm (signal 2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 400 V (Contacts de puissance phase-terre) |
250 V (Contacts de commande) | |
690 V (Contacts de puissance phase-phase) | |
Contacts de puissance de la tension de référence | 400/690 V |
250 | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Contacts de puissance phase-phase) |
4 kV (Contacts de commande) | |
Courant de référence | 40 A (Contacts de puissance) |
10 A (Contacts de commande) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag |
Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1079555 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABH |
Product key | AF7ABH |
GTIN | 4055626800332 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
HC-CP-CK1.6-PL - Élément de codage 1095422
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contact à sertir 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contact à sertir 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contact à sertir 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004382
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contact à sertir 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contact à sertir 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contact à sertir 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Élément de contact 1079556
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2