CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 60 A | 20 - 6 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 22ME0007PRS
Identifiant de lhomologation: TE/2107/880590/21ABS
Identifiant de lhomologation: 21-2192245-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |