UNIFOX RT-CK 2.5
-
Outil de déverrouillage
1072067
Outil de déverrouillage, pour contacts tournés CK- 2,5-...
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20... |
Type de produit | Outil universel |
Application | Contacts tournés CK- 2,5-... |
Caractéristiques du produit | Étrier en plastique intégré |
Pour détacher les contacts | |
Acier à outils spécial | |
Forme ergonomique |
Largeur | 26,8 mm |
Hauteur | 26,8 mm |
Longueur | 142 mm |
Instructions de montage | Pour déverrouiller le contact serti du côté raccordement de l'élément de contact, l'outil de déverrouillage doit être introduit dans la cavité de sertissage. |
Référence | 1072067 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BH3171 |
Product key | BH3171 |
GTIN | 4055626760063 |
Poids par pièce (emballage compris) | 41 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 41 g |
Numéro du tarif douanier | 82032000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045190 |
ECLASS-15.0 | 21045190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011822 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Contact à sertir 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contact à sertir 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contact à sertir 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Contact à sertir 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contact à sertir 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Contact à sertir 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contact à sertir 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Contact à sertir 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contact à sertir 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contact à sertir 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Contact à sertir 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contact à sertir 1273604
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contact à sertir 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Contact à sertir 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contact à sertir 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contact à sertir 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contact à sertir 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contact à sertir 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Contact à sertir 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Contact à sertir 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contact à sertir 1663640
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Contact à sertir 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir 1674846
Avantages
Forme ergonomique pour améliorer le confort d'utilisation et éviter les blessures
Pour détacher les contacts sans les endommager
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Étrier en plastique intégré pour un transport sûr et la protection de l'outil
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2