FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026932
Unmanaged PoE Switch 1000 série, 1 Port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 Port SFP 1000 MBit/s, 4 Ports RJ45 PoE 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 57 V DC, Plage de température élargie
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 149 mm |
Profondeur | 107,8 mm |
Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement A PoE |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre de voies | 1 (Port RJ45) |
Interface F.O. | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1000 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Distance de transmission | jusqu'à 80 km (selon fibre utilisée/module SFP) |
Nombre de voies | 1 (Port SFP) |
Ethernet (PoE) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45 PoE) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Type | Stand-alone |
MTTF | 66,6 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Propriétés particulières | Plage de température élargie |
Fonctionnalité de base | Store-and-forward Switch 10/100/1 000 MBit/s avec auto-négociation, alimentation en tension redondante, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusqu'à 10 240 octets, contact d'alarme |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Store-and-forward Switch 10/100/1 000 MBit/s avec auto-négociation, alimentation en tension redondante, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusqu'à 10 240 octets, contact d'alarme |
Contact de signalisation tension de commande | 48 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 0,5 A |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
Autres fonctions | Autonegotiation |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Store-and-forward Switch 10/100/1 000 MBit/s avec auto-négociation, alimentation en tension redondante, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusqu'à 10 240 octets, contact d'alarme |
Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
PoE Détection PoE DEL orange | |
LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
Alarme Panne de courant d'US1 ou US2/défaillance de connexion | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 127 W (à 48 V DC) |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
Tension d'alimentation | 48 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Choc de courant d'appel | 33,8 A (24 V DC pour 3540 μs) |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 6,93 A (Charge nominale maximale) |
Courant absorbé typique | 214 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 48 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 0,5 A |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
EN 55032 (perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Store-and-forward Switch 10/100/1 000 MBit/s avec auto-négociation, alimentation en tension redondante, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusqu'à 10 240 octets, contact d'alarme |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
Référence | 1026932 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN115 |
Product key | DNN115 |
GTIN | 4055626520346 |
Poids par pièce (emballage compris) | 657,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 492 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4b83e7bb-e3a7-4c54-8696-10bde8f27313 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 16,662 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentation 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Alimentation 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Module Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP SX2 - Module média 2702397
-
FL SFP LX10-B - Module média 1025401
-
FL SFP LX - Module média 2891767
-
FL SFP GT - Module média 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115617
Avantages
LED d'état UOP par port
Alimentation en tension redondante
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Auto-crossing
Autonégociation
Plage d'alimentation étendue : 18 ... 57 V DC
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2