FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026923

Managed PoE Switch 4000 série, 2 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 52 V DC ... 57 V DC

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

RSTP
MSTP
Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
VLAN
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Alimentation en tension redondante
Huit ports RJ45 10/100 Mbps pour le raccordement d'appareils et deux interfaces FO LC basées sur SFP pour les lignes réseau principales.
Température ambiante -40 °C ... 75 °C
Gestion basée sur le Web, SNMP
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.