Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

US-EMLF (104X70) YE - Etiquette
1014295

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 70 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes combinées à coller
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les repères répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Adhérence élevée
En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant, même en milieu sévère
Les repères prédécoupés se séparent facilement