Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

US-PML-GHS100 (13X13) - Étiquette substance dangereuse
1014287

Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Losange, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes pour matières dangereuses pré-imprimées en couleur, à coller, sans symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Adhérence élevée
Grande résistance aux températures élevées