US-PML-P100 (D100) - Étiquette d'interdiction
1014218

Étiquette d'interdiction, Carte, rouge/blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes d'interdiction UniSheet à coller, pré-imprimées en couleur, sans symbole