Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

US-PML-W100 (50X50) - Etiquette d'avertissement
1014126

Etiquette d'avertissement, Carte, jaune/noir, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes d'avertissement UniSheet à coller, vierges
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières