US-EMLP (17,5X15)
-
Etiquette en plastique
0830839
Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 45, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères sous forme de cartes uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
La gamme de repérage UniSheet US-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94