US-TML (104X5) - Repères pour blocs de jonction
0830769

Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 19, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ruban de repérage UniSheet, autocollant, pour blocs de jonction sans rainure de repérage
Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.