US-TMFL 100 - Repères pour blocs de jonction
0830339

Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 6,6 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.