US-EMSP (90X60) YE - Repères pour appareils
0828931

Repères pour appareils, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 60 mm, largeur du champ de texte: 90 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage UniSheet US-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.