Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

US-EMLP (27X18) RD - Etiquette en plastique
0804449

Etiquette en plastique, Carte, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 21, hauteur du champ de texte: 18 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94