US-EMLF (15X6) YE - Etiquette
0803832

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 132, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes combinées à coller
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les repères répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Adhérence élevée
En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant, même en milieu sévère
Les repères prédécoupés se séparent facilement